Características técnicas

AXK1130

Gaiola de rolamentos axiais de agulhas

  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 150 mm
    Dc 190 mm
    Dw 5 mm
    Lw 13,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1130
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81130
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81130
    Ea 184,2 mm
    Eb 156 mm
    Poids cage à rouleaux 0,23 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 149 kN
    C0a 1 020 kN
    Nlim (graxa) 350 Tr/min
    Nlim (óleo) 1 400 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 34,02 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 35 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 35 Hz

Produtos vistos recentemente