Características técnicas

AXK1132

Gaiola de rolamentos axiais de agulhas

  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 160 mm
    Dc 200 mm
    Dw 5 mm
    Lw 13,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1132
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81132
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81132
    Ea 194,2 mm
    Eb 166 mm
    Poids cage à rouleaux 0,25 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Ca 154 kN
    C0a 1 070 kN
    Nlim (graxa) 330 Tr/min
    Nlim (óleo) 1 300 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,5 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 36,02 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 37 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 37 Hz

Produtos vistos recentemente