PT
 
 

Processamento em andamento, aguarde

e-Shop

Conectar

Aquecedores de rolamentos

A NTN-SNR oferece uma gama completa de aparelhos de aquecimento por indução (ou aquecedores de rolamentos). Esses aparelhos são robustos e potentes. Eles permitem aquecer tanto os rolamentos quanto as peças mecânicas de grande porte. Destinados ao uso profissional, os rolamentos aquecidos podem ser utilizados tanto nos seus serviços de manutenção quanto nas suas linhas de produção:
- fácil de utilizar: braços giratórios para os tamanhos de 35 a 300, versão portátil disponível.
- rapidamente operacionais: modo TURBO-BOOST, baixa manutenção;
- qualidade da operação: controle do ciclo por microprocessador, desmagnetização no final do ciclo.
- segurança dos usuários: em conformidade com as normas da CEE, zonas de aquecimento uniforme;
- respeito pelo meio ambiente: rendimento energético otimizado.

Você escolhe o seu aparelho de aquecimento por indução em função dos pesos e das dimensões das peças a serem tratadas, da temperatura e das potências e tensões elétricas disponíveis.