Características técnicas

BAC368.04

Rolamento de embreagem

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro externo 1 90 mm
    Diâmetro externo 2 28 mm
    Largura 1 33 mm
    Peso 287 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    NISSAN 30502-0W718 | 30502-03E18 | 30502-1W718 | 30502-28E18 | 30502-28E19
    RELIANT 30502-0W718 | 30502-28E18 | 30502-28E19
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas
    NISSAN Bluebird Bluebird (T12) 12/1985 => 12/1990
    NISSAN Bluebird Bluebird (T72) 12/1985 => 12/1990
    NISSAN Bluebird Bluebird (U11) 10/1983 => 05/1990
    NISSAN King Cab King Cab (D22) 02/1998 => 12/2005
    NISSAN Prairie Prairie (M11) 10/1988 => 07/1994
    NISSAN NP300 NP300 (D22SS) (SAF) 08/2010 =>

Produtos vistos recentemente