Características técnicas

BGB40814R08

Rolamentos de roda

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Peso 1655 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    MERCEDES 2119810227
  • Está contido em

    Está contido em
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    MERCEDES Classe S Classe S (221) 10/2004 => 06/2009 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MERCEDES Classe S Classe S (221) FL 06/2009 => 12/2013 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MERCEDES Classe C Classe C (204) FL 03/2011 => 12/2015 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MERCEDES Classe E Classe E (211) 03/2002 => 03/2006 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MERCEDES Classe E Classe E FL (211) 01/2006 => 12/2013 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MERCEDES Classe E Classe E (207-212) 03/2009 => 12/2014 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MERCEDES Classe E Classe E FL (207-212) 02/2013 => 05/2017 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MERCEDES Classe CL Coupé CL(216) 05/2006 => 02/2014 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MERCEDES Classe CLS Classe CLS (219) 07/2004 => 12/2012 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MERCEDES Classe CLS Classe CLS FL (219) 02/2008 => 12/2015 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MERCEDES Classe CLS Classe CLS (218) 09/2010 => 01/2015 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MERCEDES Classe CLS Classe CLS FL (218) 07/2014 => 12/2017 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MERCEDES Classe SL Classe SL phase I (231) 03/2012 => 03/2016 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MERCEDES Classe SL Classe SL phase II (231) 11/2015 => TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MERCEDES Classe GLK Classe GLK (204) 07/2008 => 06/2012 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MERCEDES Classe GLK Classe GLK (204) FL 06/2012 => 08/2015 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MERCEDES Classe SLS SLS (197) 01/2010 => 09/2014 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente