Características técnicas

BK1210

Bucha de agulhas, extremidade fechada

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade fechada

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade fechada
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 12 mm
    D 16 mm
    C 10 mm
    C1 1,6 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 6,3 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Non/No
    Referência anel interno IR8X12X10.5
    Peso 0,0052 kg
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 5,05 kN
    C0r 6,25 kN
    Nlim (graxa) 13 000 Tr/min
    Nlim (óleo) 20 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,44 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 8,89 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 8 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 10 Hz

Produtos vistos recentemente