Características técnicas

BK1522ZWD

Bucha de agulhas, extremidade fechada

  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 15 mm
    D 21 mm
    C 22 mm
    C1 2,7 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,3 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Oui/Yes
    k 2,5 mm
    Referência anel interno IR12X15X22.5
    Peso 0,02 kg
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 12,9 kN
    C0r 18,2 kN
    Nlim (graxa) 11 000 Tr/min
    Nlim (óleo) 16 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,44 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 8,38 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 7,5 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 9,5 Hz

Produtos vistos recentemente