Características técnicas

BK1616

Bucha de agulhas, extremidade fechada

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade fechada

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade fechada
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 16 mm
    D 22 mm
    C 16 mm
    C1 2,7 mm
    Dw 2 mm
    Lw 11,3 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Non/No
    Referência anel interno IR12X16X20
    Peso 0,02 kg
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 11,1 kN
    C0r 15,3 kN
    Nlim (graxa) 10 000 Tr/min
    Nlim (óleo) 15 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,44 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 8,89 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 8 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 10 Hz

Produtos vistos recentemente