Características técnicas

BK2516

Bucha de agulhas, extremidade fechada

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade fechada

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade fechada
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 25 mm
    D 32 mm
    C 16 mm
    C1 2,7 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 11,3 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Non/No
    Referência anel interno IR20X25X17
    Peso 0,03 kg
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 15,9 kN
    C0r 24 kN
    Nlim (graxa) 6 500 Tr/min
    Nlim (óleo) 9 500 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,46 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 10,91 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 10 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 12 Hz

Produtos vistos recentemente