Ficha técnica
CA10AV1025
Correia em V
-
Display(s)
-
Características principais
Largura 1 10 mm Comprimento 1 1025 mm Peso 75 g -
Equivalências
Marca Referência OE ALFA ROMEO 4301066 | 7596397 BMW 11 23 1 721 408 CITROEN 5200-07 | 95006782 FIAT 7580224 | 7596397 ISUZU 8-94382-105-0 LAND ROVER 563132 | ETC7939 | GFB168 OPEL 1340737 | 6340652 RENAULT 7700694741 VAUXHALL 90411009 | 93182260 VOLVO 975093 -
Compatibilidade
Marca Modelo Geração Datas ALFA ROMEO Alfetta Alfetta 05/1972 => ALFA ROMEO Giulietta Giulietta => 0 0 BMW 3 series Série 3 (E30) 09/1982 => 09/1993 BMW 3 series Série 3 (E36) 12/1990 => 04/2001 BMW 5 series Série 5 (E34) 01/1988 => 12/1996 CITROEN XM XM série 1 05/1989 => 06/1994 CITROEN XM XM série 2 07/1994 => 07/2001 FIAT 131 131 11/1974 => ISUZU Trooper Trooper (UBS) 02/1981 => 12/1997 LAND ROVER Defender Defender 10/1990 => 04/2007 LAND ROVER Land Rover Land 110 10/1983 => 09/1990 OPEL Frontera Frontera A 03/1991 => 09/1998 OPEL Omega Omega A 10/1986 => 02/1994 RENAULT Espace Espace II 01/1991 => 08/1996 RENAULT Espace Espace I 09/1984 => 01/1991 RENAULT Master Master 03/1989 => 09/1994 RENAULT Master Master 08/1980 => 02/1989 RENAULT R21 R21 Nevada (X48) 06/1986 => 08/1995 RENAULT R21 R21 (X48) 03/1986 => RENAULT R21 R21 Savanna (X48) 06/1986 => 08/1995 RENAULT R25 R25 09/1983 => 10/1993 RENAULT Trafic Trafic 03/1989 => 09/1994 RENAULT Trafic Trafic 07/1980 => 02/1989 VAUXHALL Carlton Carlton 11/1986 => 05/1994 VAUXHALL Frontera Frontera A 10/1991 => 09/1998 VOLVO 740 740 07/1984 => 08/1992 VOLVO 780 780 03/1985 => 07/1991 VOLVO 940 940 09/1990 => 06/1998 VOLVO 960 960 09/1990 => 01/1997