Características técnicas
CA10AV625
Correia em V
-
Display(s)
-
Características principais
Largura 1 10 mm Comprimento 1 625 mm Peso 52 g -
Equivalências
Marca Referência OE ALFA ROMEO 60513614 CITROEN 5200-05 | 91536298 | 95496822 RENAULT 7700586110 | 7700619572 | 7701068429 SEAT 027903137 | 068121039K SUBARU 80911-0540 VOLKSWAGEN 027903137 | 068121039K | 068903137AJ -
Compatibilidade
Marca Modelo Geração Datas ALFA ROMEO 164 164 07/1987 => 09/1992 CITROEN BX BX 09/1982 => 12/1994 CITROEN C25 C25 série 1 11/1981 => 08/1990 CITROEN CX CX 07/1974 => 12/1991 RENAULT R4 R4 07/1961 => 12/1992 SEAT Toledo Toledo série 1 02/1991 => 09/1998 SUBARU Vivio Vivio 03/1992 => 10/1995 VOLKSWAGEN Corrado Corrado 09/1988 => 07/1995 VOLKSWAGEN Golf Golf II 08/1983 => 07/1992 VOLKSWAGEN Jetta Jetta II 08/1983 => 07/1992 VOLKSWAGEN Passat Passat III 04/1988 => 10/1993 VOLKSWAGEN Scirocco Scirocco 02/1974 => 07/1990 VOLKSWAGEN Transporter Transporter (F24) 05/1979 => 07/1992 VOLKSWAGEN Golf Cabriolet Golf I Cabriolet 01/1979 => 08/1993