Características técnicas
CA10AV835
Correia em V
-
Display(s)
-
Características principais
Largura 1 10 mm Comprimento 1 835 mm Peso 64 g -
Equivalências
Marca Referência OE ALFA ROMEO 7771742 | 60518176 | 60800454 AUDI 074903137 CITROEN 5490814 | 95493366 | 95493870 FIAT 7574198 | 7618521 | 7771742 FORD 1629019 JEEP 53001 773 LANCIA 7618521 | 7771742 PEUGEOT 95493870 ROVER GFB197 | GFB253 | GFB10838 SUZUKI 17521-82020 | 17521-82030 TOYOTA 99321-00830 | 99321-00840 | 99341-50840 | 99521-10843 VOLVO 977759 -
Compatibilidade
Marca Modelo Geração Datas ALFA ROMEO 164 164 07/1987 => 09/1992 ALFA ROMEO 75 75 05/1985 => 12/1993 ALFA ROMEO 90 90 09/1984 => 12/1988 ALFA ROMEO RZ RZ 09/1992 => 12/1993 ALFA ROMEO SZ SZ 03/1989 => 12/1991 AUDI 100 100 (44) 08/1982 => 12/1990 CITROEN CX CX 07/1974 => 12/1991 FIAT Uno Uno (146) 01/1983 => 10/1989 FIAT Uno Uno (146) R89 10/1989 => 08/1995 FORD Escort Escort III 08/1980 => 02/1986 FORD Escort Escort IV 01/1986 => 09/1990 FORD Orion Orion I 09/1983 => 09/1990 JEEP Cherokee Cherokee SJ-XJ 01/1977 => 12/2001 LANCIA Delta Delta (831) R86 04/1986 => 12/1994 LANCIA Delta Delta (831) 09/1979 => 04/1986 ROVER Metro Metro 10/1980 => 04/1990 ROVER Mini Mini 10/1980 => 08/1990 SUZUKI SAMURAI Samuraï 04/1992 => 12/2004 SUZUKI SWIFT Swift SA 10/1983 => 02/1989 TOYOTA Cressida Cressida 12/1976 => 08/1980 TOYOTA Liteace Liteace 10/1979 => 01/1995 VOLVO 240 240 09/1982 => 12/1993