Características técnicas
CA13AV750
Correia em V
-
Display(s)
-
Características principais
Largura 1 13 mm Comprimento 1 750 mm Peso 82 g -
Equivalências
Marca Referência OE ALFA ROMEO 60805196 | 60806474 | 71739605 FIAT 7629235 | 7655544 | 71739605 HYUNDAI 57181-43000 LANCIA 7629235 | 7655544 | 71739605 LAND ROVER ERC5146 MERCEDES 0049979592 | 0069970992 MITSUBISHI MD076231 | MD180581 NISSAN 02117-75523 | 02117-76023 | 11750-D1100 | 11950-D2015 | 11950-D2017 -
Compatibilidade
Marca Modelo Geração Datas ALFA ROMEO 155 155 11/1991 => 08/1997 ALFA ROMEO 164 164 07/1987 => 09/1992 FIAT Coupé Coupé (PC) 11/1993 => 09/1996 FIAT Croma Croma FL90 (154) 01/1991 => 12/1996 FIAT Tempra Tempra (160) MQ 93 03/1993 => 12/1996 FIAT Tempra Tempra (160) 11/1989 => 02/1993 FIAT Tipo Tipo (160) RL 93 03/1993 => 12/1995 FIAT Tipo Tipo (160) 01/1988 => 02/1993 HYUNDAI H100 H100 07/1993 => 03/2000 LANCIA Dedra Dedra (835) FL94 07/1994 => 09/1999 LANCIA Dedra Dedra (835) 03/1989 => 06/1994 LANCIA Delta Delta (836) MQ93 03/1993 => 08/1999 LANCIA Thema Thema (834) FL92 09/1992 => 11/1994 LAND ROVER Defender Defender 10/1990 => 04/2007 LAND ROVER Land Rover Land 110 10/1983 => 09/1990 MERCEDES Transporter Transporter T1 (600) 04/1977 => 02/1996 MITSUBISHI L200 L200 (K1/2/3) 11/1986 => 03/2001 MITSUBISHI L300 L300 (L030) 09/1979 => 05/1986 MITSUBISHI L300 L300 (P0/1/3) 11/1986 => 05/2004 MITSUBISHI Pajero Pajero 1 (L0/1) 01/1983 => 06/1991 MITSUBISHI Pajero Pajero 2 (V2/4) 12/1990 => 04/2004 MITSUBISHI Shogun Shogun 1 (L0/1) 01/1983 => 06/1991 MITSUBISHI Starion Starion (A18*) 02/1982 => 03/1990 NISSAN Prairie Prairie (M10) 09/1982 => 09/1988 NISSAN Serena Serena (C23M) 07/1992 => 11/2001 NISSAN Stanza Stanza (T11) 08/1981 => 12/1985 NISSAN Vanette Vanette Cargo (C23M) 07/1992 => 11/2001 NISSAN Vanette Vanette (C220) 04/1986 => 11/1994 NISSAN Vanette Vanette (GC22) 09/1986 => 03/1993 NISSAN Vanette Vanette (C120) (E) 09/1986 => 11/1994