Características técnicas
CA13AV825
Correia em V
-
Display(s)
-
Características principais
Largura 1 13 mm Comprimento 1 825 mm Peso 92 g -
Equivalências
Marca Referência OE AUDI 049260849A BMW 64 52 1 276 096 | 64 55 1 716 960 | 64 55 1 722 990 DAEWOO 96182007 | 96486813 FIAT 4834880 | 7589248 FORD 3950922 HONDA 38920-PE1-711 HYUNDAI 23127-24010 | 23127-24710 | 97713-24710 LANCIA 4834880 | 7589248 LAND ROVER GFB216 MAZDA F874-18-381 | FE1H-15-907 NISSAN 02117-82023 | 02117-84523 | 11750-V5700 | 11920-V2100 RENAULT 5000552494 ROVER GFB216 TOYOTA 90916-02080 | 99332-00830 | 99332-10820 | 99332-60835 VOLKSWAGEN 049260849A -
Compatibilidade
Marca Modelo Geração Datas AUDI 80 80 B1 05/1972 => 08/1978 AUDI 80 80 B2 09/1978 => 03/1987 BMW 3 series Série 3 (E30) 09/1982 => 09/1993 BMW 5 series Série 5 (E34) 01/1988 => 12/1996 BMW 7 series Série 7 (E32) 09/1986 => 05/1994 DAEWOO Espero Espero 09/1993 => 05/1999 DAEWOO Nexia Nexia 03/1995 => 07/2005 FIAT Tempra Tempra (160) MQ 93 03/1993 => 12/1996 FIAT Tempra Tempra (160) 11/1989 => 02/1993 FIAT Tipo Tipo (160) 01/1988 => 02/1993 FORD Ranger Ranger II(EQ) 01/2002 => 10/2007 FORD Ranger Ranger III(ET) 10/2005 => 12/2010 HONDA Integra Integra (DA) 03/1985 => 12/1989 HYUNDAI Excel Excel 08/1989 => 10/1994 HYUNDAI Lantra Lantra 12/1990 => 05/1995 HYUNDAI Pony Pony 08/1989 => 10/1994 LANCIA Dedra Dedra (835) 03/1989 => 06/1994 LAND ROVER Land Rover Land 110 10/1983 => 09/1990 LAND ROVER Range Rover Range Rover 07/1981 => 09/1986 MAZDA 929 929 09/1986 => 12/1992 MAZDA B B Pick-up 11/1989 => 06/1999 MAZDA B B Pick-up 02/1999 => 12/2007 MAZDA E E serie 12/1987 => 04/2002 NISSAN Bluebird Bluebird (910) 04/1980 => 03/1984 NISSAN Laurel Laurel (C32) 01/1985 => 06/1990 NISSAN Prairie Prairie (M10) 09/1982 => 09/1988 NISSAN Sunny Sunny (N13) 06/1986 => 10/1990 NISSAN Vanette Vanette (C120) (E) 09/1986 => 11/1994 RENAULT Espace Espace I 09/1984 => 01/1991 ROVER SD1 SD1 06/1976 => 01/1987 TOYOTA Celica Celica (TA/AA6) 08/1981 => 12/1985 TOYOTA Cressida Cressida II 09/1980 => 04/1985 TOYOTA Crown Crown 09/1979 => 07/1983 TOYOTA Hiace Hiace YH/LH 50-60 12/1982 => 08/1989 TOYOTA Hilux Hilux RN YN LN 5 & 6 08/1983 => 07/1998 TOYOTA Modele F Modèle F 11/1982 => 01/1990 VOLKSWAGEN Passat Passat II 08/1981 => 07/1988 VOLKSWAGEN Santana Santana 08/1981 => 12/1984 VOLKSWAGEN Taro Taro 02/1989 => 03/1997