Características técnicas
CES209-28
Rolamentos insertos
diâmetro externo cilíndrico, fixado pelo anel de trava excêntrico, junta de vedação com base simples
diâmetro externo cilíndrico, fixado pelo anel de trava excêntrico, junta de vedação com base simples

-
Display(s)
-
Características técnicas
a 3,18 mm b 1,9 mm B 30,2 mm B1 43,7 mm B2 18,3 mm C 19 mm d 44,45 mm d1 63,5 mm D 85 mm G 5/16-24UNF m 6,5 mm N1 81,81 mm r 1,5 S 9,5 mm SW 3,97 mm -
Desempenho
C 31,85 kN C0 20,8 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Outras características
Peso 0,73 kg Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão 8 Nm