Características técnicas
CEX208-24
Rolamentos insertos
diâmetro externo cilíndrico, fixado pelo anel de trava excêntrico junta de vedação com anel de projeção
diâmetro externo cilíndrico, fixado pelo anel de trava excêntrico junta de vedação com anel de projeção

-
Display(s)
-
Características técnicas
a 3,4 mm b 1,9 mm B 42,8 mm B1 56,3 mm B2 18,3 mm C 21 mm C1 5 mm d 38,1 mm d1 60,3 mm D 80 mm G 5/16-24UNF m 6,5 mm N1 76,81 mm r 1,5 S 21,4 mm SW 3,97 mm -
Desempenho
C 32,6 kN C0 19,9 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Outras características
Peso 0,83 kg Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão 8 Nm