Características técnicas

CRV16XLL

Rolos de leva com gaiola

  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    D 25,4 mm
    d1 11,11 mm
    C 15,88 mm
    F 14 mm
    B 17,4 mm
    B1 43 mm
    B2 25,4 mm
    G 7/16-20UNF
    G1 12,7 mm
    B3 6,35 mm
    C1 0,8 mm
    n 4 mm
    a 3 mm
    e 19,5 mm
    Dw 2 mm
    Lw 9,8 mm
    Torque máximo 18 Nm
    Rolamento com/sem gaiola Sans
    Peso 0,08 kg
    Marca NTN
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 11,7 kN
    C0r 18,9 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 7,4 kN
    Nlim (graxa) 7 100 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 100 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,44 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 7,88 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 10,94 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 14,06 Hz

Produtos vistos recentemente