Características técnicas
CUS20824
Rolamentos insertos
diâmetro externo cilíndrico, fixado por conector para conjunto de parafuso junta de vedação com base simples
diâmetro externo cilíndrico, fixado por conector para conjunto de parafuso junta de vedação com base simples

-
Display(s)
-
Características técnicas
a 3,18 mm b 1,9 mm B 34 mm C 18 mm d 38,1 mm D 80 mm G 5/16-24UNF m 8 mm N1 76,81 mm r 1 S 9 mm SW 3,97 mm -
Desempenho
C 32,6 kN C0 19,9 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Outras características
Peso 0,6 kg Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão 8 Nm