Rolamentos de esferas de contato angular com uma carreira ou universal

O rolamento de uma carreira de esferas de contato angular é projetado para suportar cargas combinadas com a componente axial predominante. Montado em oposição com outro rolamento do mesmo tipo garantem uma alta rigidez de montagem.
A gama da NTN-SNR está disponível em diversas variantes: ângulos de contato de 30° ou 40°, gaiolas em poliamida, chapa de aço ou latão monobloco, disponível com emparelhamento universal, folgas internas ou pré-cargas, entre outros.
7000
  • d : 10 (mm)
  • D : 26 (mm)
  • B : 8 (mm)

Ver mais Ver menos

7001
  • d : 12 (mm)
  • D : 28 (mm)
  • B : 8 (mm)

Ver mais Ver menos

7002
  • d : 15 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 9 (mm)

Ver mais Ver menos

7003
  • d : 17 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 10 (mm)

Ver mais Ver menos

7004
  • d : 20 (mm)
  • D : 42 (mm)
  • B : 12 (mm)

Ver mais Ver menos

7005
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 12 (mm)

Ver mais Ver menos

7006
  • d : 30 (mm)
  • D : 55 (mm)
  • B : 13 (mm)

Ver mais Ver menos

7007
  • d : 35 (mm)
  • D : 62 (mm)
  • B : 14 (mm)

Ver mais Ver menos

7008
  • d : 40 (mm)
  • D : 68 (mm)
  • B : 15 (mm)

Ver mais Ver menos

7009
  • d : 45 (mm)
  • D : 75 (mm)
  • B : 16 (mm)

Ver mais Ver menos

7010
  • d : 50 (mm)
  • D : 80 (mm)
  • B : 16 (mm)

Ver mais Ver menos

7012
  • d : 60 (mm)
  • D : 95 (mm)
  • B : 18 (mm)

Ver mais Ver menos

7013
  • d : 65 (mm)
  • D : 100 (mm)
  • B : 18 (mm)

Ver mais Ver menos

7013L1
  • d : 65 (mm)
  • D : 100 (mm)
  • B : 18 (mm)

Ver mais Ver menos

7016
  • d : 80 (mm)
  • D : 125 (mm)
  • B : 22 (mm)

Ver mais Ver menos

7017B
  • d : 85 (mm)
  • D : 130 (mm)
  • B : 22 (mm)

Ver mais Ver menos

7017L1
  • d : 65 (mm)
  • D : 100 (mm)
  • B : 18 (mm)

Ver mais Ver menos

7022
  • d : 110 (mm)
  • D : 170 (mm)
  • B : 28 (mm)

Ver mais Ver menos

7028BG
  • d : 140 (mm)
  • D : 210 (mm)
  • B : 33 (mm)

Ver mais Ver menos

7200
  • d : 10 (mm)
  • D : 30 (mm)
  • B : 9 (mm)

Ver mais Ver menos

7200B
  • d : 10 (mm)
  • D : 30 (mm)
  • B : 9 (mm)

Ver mais Ver menos

7200BG
  • d : 10 (mm)
  • D : 30 (mm)
  • B : 9 (mm)

Ver mais Ver menos

7201
  • d : 12 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 10 (mm)

Ver mais Ver menos

7201B
  • d : 12 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 10 (mm)

Ver mais Ver menos

7201BG
  • d : 12 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 10 (mm)

Ver mais Ver menos