PT
 
 

Processamento em andamento, aguarde

e-Shop

Conectar

SNC (D)

Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.
Filtros avançados
  1. mm

referência Marca Dimensões
(mm)
Rolamentos compatíveis Lubrificação Massa
(kg)
    d Rolamento Rolamento Rolamento Rolamento  

SNC.205

SNR 25 1205 2205 22205 Graxa 1,5

SNC.209

SNR 45 1209 2209 22209 Graxa 3,1

SNC.214

SNR 70 1214 2214 22214 Graxa 7,6

SNC.505

SNR 20 1205K 2205K 22205K Graxa 1,6

SNC.509

SNR 40 1209K 2209K 22209K Graxa 3,2

SNC.517

SNR 75 1217K 2217K 22217K Graxa 10,2

SNC206

SNR 30 1206 2206 22206 Graxa 2,1

SNC207

SNR 35 1207 2207 22207 Graxa 2,3

SNC208

SNR 40 1208 2208 22208 Graxa 3,1

SNC210

SNR 50 1210 2210 22210 Graxa 3,5

SNC211

SNR 55 1211 2211 22211 Graxa 5

SNC212

SNR 60 1212 2212 22212 Graxa 5,3

SNC213

SNR 65 1213 2213 22213 Graxa 6,7

SNC215

SNR 75 1215 2215 22215 Graxa 7

SNC216

SNR 80 1216 2216 22216 Graxa 9,53

SNC217

SNR 85 1217 2217 22217 Graxa 9,8

SNC218

SNR 90 1218 2218 22218 23218 Graxa 12,4

SNC219

SNR 95 1219 2219 22219 Graxa 15,6

SNC220

SNR 100 1220 2220 22220 23220 Graxa 18,4

SNC222

SNR 110 1222 2222 22222 23222 Graxa 24,7

SNC224

SNR 120 22224 23224 Graxa 30

SNC226

SNR 130 22226 23226 Graxa 36,6

SNC228

SNR 140 22228 23228 Graxa 42,5

SNC230

SNR 150 22230 23230 Graxa 55,2

SNC232

SNR 160 22232 23232 Graxa 63