Rolamentos de rolos cônicos

O rolamento de rolos cônicos suporta cargas radiais elevadas e cargas axiais em uma direção. Disponível em 1, 2* ou 4* fileiras, ele geralmente é montado em oposição com um rolamento de mesmo tipo e a regulagem axial permite uma forte redução da folga interna. Esse tipo de rolamento de rolos é apropriado principalmente às aplicações tais como laminadoras, eixos traseiros, rodas de veículos rodoviários e também equipamentos agrícolas.

* essas gamas estão em exibição neste site. Consulte as brochuras em PDF na seção DOCUMENTAÇÃO ou ENTRE EM CONTATO CONOSCO, se necessário.
27620
  • D : 125.412 (mm)

Ver mais Ver menos

27689
  • d : 83.345 (mm)
  • B : 25.4 (mm)

Ver mais Ver menos

29685
  • d : 73.025 (mm)
  • B : 25.4 (mm)

Ver mais Ver menos

302/32
  • d : 32 (mm)
  • D : 65 (mm)
  • B : 17 (mm)

Ver mais Ver menos

30202
  • d : 15 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 11 (mm)

Ver mais Ver menos

30202.A
  • d : 15 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 11 (mm)

Ver mais Ver menos

30203.A
  • d : 17 (mm)
  • D : 40 (mm)
  • B : 12 (mm)

Ver mais Ver menos

30204.A
  • d : 20 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 14 (mm)

Ver mais Ver menos

30205.A
  • d : 25 (mm)
  • D : 52 (mm)
  • B : 15 (mm)

Ver mais Ver menos

30206.A
  • d : 30 (mm)
  • D : 62 (mm)
  • B : 16 (mm)

Ver mais Ver menos

30207.A
  • d : 35 (mm)
  • D : 72 (mm)
  • B : 17 (mm)

Ver mais Ver menos

30208.A
  • d : 40 (mm)
  • D : 80 (mm)
  • B : 18 (mm)

Ver mais Ver menos

30209A
  • d : 45 (mm)
  • D : 85 (mm)
  • B : 19 (mm)

Ver mais Ver menos

30209.C
  • d : 45 (mm)
  • D : 85 (mm)
  • B : 19 (mm)

Ver mais Ver menos

30209U
  • d : 45 (mm)
  • D : 85 (mm)
  • B : 19 (mm)

Ver mais Ver menos

30210.A
  • d : 50 (mm)
  • D : 90 (mm)
  • B : 20 (mm)

Ver mais Ver menos

30210.AP6X
  • d : 50 (mm)
  • D : 90 (mm)
  • B : 20 (mm)

Ver mais Ver menos

30210UP4
  • d : 50 (mm)
  • D : 90 (mm)
  • B : 20 (mm)

Ver mais Ver menos

30211.A
  • d : 55 (mm)
  • D : 100 (mm)
  • B : 21 (mm)

Ver mais Ver menos

30211U
  • d : 55 (mm)
  • D : 100 (mm)
  • B : 21 (mm)

Ver mais Ver menos

30212.A
  • d : 60 (mm)
  • D : 110 (mm)
  • B : 22 (mm)

Ver mais Ver menos

30212U
  • d : 60 (mm)
  • D : 110 (mm)
  • B : 22 (mm)

Ver mais Ver menos

30213.A
  • d : 65 (mm)
  • D : 120 (mm)
  • B : 23 (mm)

Ver mais Ver menos

30213U
  • d : 65 (mm)
  • D : 120 (mm)
  • B : 23 (mm)

Ver mais Ver menos

30213UP5
  • d : 65 (mm)
  • D : 120 (mm)
  • B : 23 (mm)

Ver mais Ver menos