Características técnicas
DCL108
Bucha de agulhas, extremidade aberta
Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta, dimensões em polegadas
Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta, dimensões em polegadas

-
Display(s)
-
Características técnicas
Fw 15,88 mm D 20,64 mm C 12,7 mm Dw 1,66 mm Lw 8,6 mm Furo de lubrificação no anel externo Non/No Referência anel interno No Peso 0,0091 kg -
Desempenho
Cr 7,7 kN C0r 10,8 kN Nlim (graxa) 10 000 Tr/min Nlim (óleo) 15 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,45 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 10,47 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 9,05 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 10,95 Hz