Características técnicas

DCL128

Bucha de agulhas, extremidade aberta

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta, dimensões em polegadas

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta, dimensões em polegadas
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 19,05 mm
    D 25,4 mm
    C 12,7 mm
    Dw 2,49 mm
    Lw 7,6 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Non/No
    Referência anel interno MI-081210
    Peso 0,01 kg
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 9,8 kN
    C0r 11,9 kN
    Nlim (graxa) 8 500 Tr/min
    Nlim (óleo) 13 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,44 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 8,52 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 7,52 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 9,48 Hz

Produtos vistos recentemente