Ficha técnica

DCL1816

Bucha de agulhas, extremidade aberta

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta, dimensões em polegadas

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta, dimensões em polegadas
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 28,58 mm
    D 34,92 mm
    C 25,4 mm
    Dw 2,49 mm
    Lw 20,4 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Non/No
    Referência anel interno MI-141816
    Peso 0,04 kg
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 27,4 kN
    C0r 50,5 kN
    Nlim (graxa) 5 500 Tr/min
    Nlim (óleo) 8 500 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,46 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 12,38 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 11,5 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 13,5 Hz

Produtos vistos recentemente