Características técnicas
DCL228F
Bucha de agulhas, extremidade aberta
Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta, dimensões em polegadas
Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta, dimensões em polegadas

-
Display(s)
-
Características técnicas
Fw 34,92 mm D 41,28 mm C 12,7 mm Dw 2,49 mm Lw 7,6 mm Furo de lubrificação no anel externo Non/No Referência anel interno No Peso 0,03 kg -
Desempenho
Cr 13,4 kN C0r 21,4 kN Nlim (graxa) 4 700 Tr/min Nlim (óleo) 7 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,47 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 14,94 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 13,53 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 15,47 Hz