Características técnicas
DCL2414
Bucha de agulhas, extremidade aberta
Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta, dimensões em polegadas
Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta, dimensões em polegadas

-
Display(s)
-
Características técnicas
Fw 38,1 mm D 47,62 mm C 22,22 mm Dw 3,74 mm Lw 15,2 mm Furo de lubrificação no anel externo Non/No Referência anel interno MI-202416 Peso 0,08 kg -
Desempenho
Cr 32 kN C0r 50,5 kN Nlim (graxa) 4 300 Tr/min Nlim (óleo) 6 500 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,46 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 11,09 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 10,47 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 12,53 Hz