Características técnicas

DCL3216

Bucha de agulhas, extremidade aberta

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta, dimensões em polegadas

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta, dimensões em polegadas
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 50,8 mm
    D 60,32 mm
    C 25,4 mm
    Dw 3,74 mm
    Lw 18,2 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Non/No
    Referência anel interno No
    Peso 0,11 kg
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 44 kN
    C0r 83,5 kN
    Nlim (graxa) 3 100 Tr/min
    Nlim (óleo) 4 700 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,47 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 14,5 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 14,44 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 16,56 Hz

Produtos vistos recentemente