Características técnicas

DCL55

Bucha de agulhas, extremidade aberta

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta, dimensões em polegadas

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta, dimensões em polegadas
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 7,94 mm
    D 12,7 mm
    C 7,94 mm
    Dw 1,66 mm
    Lw 4 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Non/No
    Peso 0,0032 kg
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 2,94 kN
    C0r 2,61 kN
    Nlim (graxa) 20 000 Tr/min
    Nlim (óleo) 30 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,41 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 5,61 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 4,93 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 7,04 Hz

Produtos vistos recentemente