Características técnicas

DK50.008

Kit de transmissão

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    m.nsynchro.import.cartec.assembessarrdroit
    Definição da rosca macho ou femea M24x1,5 mm
    Diametro do vedador do rolamento 57 mm
    m.nsynchro.import.cartec.dia_rotule_roue 84 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 balls
    Comprimento 1 827 mm
    Quantidade de dentes no lado da roda 28
    Quantidade de dentes no lado da roda 33
    Quantidade de dentes no lado do cambio 27
    Peso 8605 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    BMW 33 20 8 603 108 | 33208603108
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31) 11/2011 => 09/2015 TRASEIRO DIREITA
    BMW 3 series Série 3 Gran Turismo (F34) 03/2013 => 06/2016 TRASEIRO DIREITA
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31 LCI) 09/2015 => 03/2019 TRASEIRO DIREITA
    BMW 4 series Série 4 (F32/F33) 07/2013 => 02/2017 TRASEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    BMW 4 series Série 4 Gran Coupé (F36) 03/2014 => 02/2017 TRASEIRO DIREITA
    BMW 4 series Série 4 Gran Coupé (F36 LCI) 03/2017 => TRASEIRO DIREITA
    BMW 4 series Série 4 (F32/F33 LCI) 03/2017 => TRASEIRO DIREITA

Produtos vistos recentemente