Características técnicas

DK53.002

Kit de transmissão

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    m.nsynchro.import.cartec.assembessavantdroit
    Definição da rosca macho ou femea M24x1,5 mm
    Diametro do vedador do rolamento 53 mm
    m.nsynchro.import.cartec.dia_rotule_roue 76 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 balls
    Comprimento 1 568 mm
    Quantidade de dentes no lado da roda 25
    Quantidade de dentes no lado da roda 30
    Quantidade de dentes no lado do cambio 34
    Peso 5505 g

Produtos vistos recentemente