Características técnicas

DK53.009

Kit de transmissão

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Definição da rosca macho ou femea M24x1,5 mm
    Diametro do vedador do rolamento 53 mm
    m.nsynchro.import.cartec.dia_rotule_roue 81 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 balls
    Comprimento 1 568 mm
    Quantidade de dentes no lado da roda 25
    Quantidade de dentes no lado da roda 32
    Quantidade de dentes no lado do cambio 34
    Peso 6250 g

Produtos vistos recentemente