Características técnicas

DK55.001

Kit de transmissão

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    m.nsynchro.import.cartec.assembessavantgauche
    Definição da rosca macho ou femea M20x1,5 mm
    Diametro do vedador do rolamento 49 mm
    m.nsynchro.import.cartec.dia_rotule_roue 76 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 6 balls
    Comprimento 1 682 mm
    Quantidade de dentes no lado da roda 23
    Quantidade de dentes no lado da roda 28
    Peso 4680 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    DACIA 391019117R
    RENAULT 391019117R
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    DACIA Logan Logan 2 01/2013 => 01/2017 DIANTEIRO ESQUERDA
    DACIA Sandero Sandero 2 10/2012 => 12/2016 DIANTEIRO ESQUERDA

Produtos vistos recentemente