Características técnicas
ESC202T04
Flangeado
corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura
corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura

-
Display(s)
-
Características técnicas
A 20 mm B 19,1 mm A3 1,5 mm A5 12,6 mm B1 28,6 mm d 15 mm d1 27,2 mm G M6x1 H 67 mm H 67 mm s1 23,05 mm S 6,5 mm SW 3 mm -
Desempenho
C 9,55 kN C0 4,78 kN T min. -40 °C T max. 100 °C -
Outras características
Peso 0,43 kg Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão 5,5 Nm Designação do corpo C203- Designação do rolamento ES202G2T04