Características técnicas
ET-HM88648/HM88610
Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 35,72 mm D 72,23 mm B 25,4 mm C 19,84 mm T 25,4 mm d1 56 mm a 20,8 mm e 0,55 Y2 1,1 Y0 0,6 Peso 0,48 kg Marca NTN -
Desempenho
Capacidade de carga dinâmica, C 65 kN Coeficiente de vida útil, A2 1,9 Capacidade de carga estática, C0 84,5 kN Limite de de carga à fadiga, Cu 10,3 kN Nlim (óleo) 7 200 Tr/min Nlim (graxa) 5 400 Tr/min Temperatura mín, Tmín -40 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,43 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 6,92 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 7,37 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 9,63 Hz -
Recomendações de barreira
ra máx 3,5 mm r1a máx 2,3 mm -
Coeficientes de cálculo