Características técnicas
ET-JLM813049/JLM813010
Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 70 mm D 110 mm B 25 mm C 20,5 mm T 26 mm d1 91,5 mm a 26,3 mm e 0,49 Y2 1,23 Y0 0,68 Peso 0,89 kg Marca NTN -
Desempenho
Capacidade de carga dinâmica, C 97 kN Coeficiente de vida útil, A2 1,9 Capacidade de carga estática, C0 150 kN Limite de de carga à fadiga, Cu 18,3 kN Nlim (óleo) 4 200 Tr/min Nlim (graxa) 3 200 Tr/min Temperatura mín, Tmín -40 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,45 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 9,99 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 11,32 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 13,68 Hz -
Recomendações de barreira
ra máx 1 mm r1a máx 2,5 mm -
Coeficientes de cálculo