Características técnicas
ET-L610549/L610510
Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 63,5 mm D 94,46 mm B 19,05 mm C 15,08 mm T 19,05 mm d1 80,5 mm a 19,65 mm e 0,42 Y2 1,41 Y0 0,78 Peso 0,45 kg Marca NTN -
Desempenho
Capacidade de carga dinâmica, C 60,5 kN Coeficiente de vida útil, A2 1,9 Capacidade de carga estática, C0 103 kN Limite de de carga à fadiga, Cu 12,6 kN Nlim (óleo) 4 800 Tr/min Nlim (graxa) 3 600 Tr/min Temperatura mín, Tmín -40 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,46 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 12,85 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 15,27 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 17,73 Hz -
Recomendações de barreira
ra máx 1,5 mm r1a máx 1,5 mm -
Coeficientes de cálculo