Características técnicas
ETA-T7FC070ST
Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 70 mm D 140 mm B 35,5 mm C 27 mm T 39 mm d1 109 mm a 47,5 mm rs mín 3 mm r1s mín 3 mm e 0,87 Y2 0,69 Y0 0,38 Peso 2,61 kg Marca NTN -
Desempenho
Capacidade de carga dinâmica, C 173 kN Coeficiente de vida útil, A2 2,8 Capacidade de carga estática, C0 231 kN Limite de de carga à fadiga, Cu 27,9 kN Nlim (óleo) 3 200 Tr/min Nlim (graxa) 2 400 Tr/min Temperatura mín, Tmín -40 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,44 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 6,74 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 7,86 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 10,14 Hz -
Recomendações de barreira
da máx 82 mm db mín 84 mm Da mín 106 mm Da máx 126 mm Db mín 135 mm Ca mín 5 mm Cb mín 12 mm ra máx 2,5 mm r1a máx 2,5 mm -
Coeficientes de cálculo