Ficha técnica

GA350.00

Tensionador

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro externo 1 65 mm
    Tipo de rolo Tendeur
    Largura 1 25 mm
    Peso 814 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    BMW 11 28 7 594 969
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31) 11/2011 => 09/2015
    BMW 3 series Série 3 Gran Turismo (F34) 03/2013 => 06/2016
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31 LCI) 09/2015 =>
    BMW 3 series Série 3 Gran Turismo (F34 LCI) 06/2016 =>
    BMW 5 series Série 5 (F10/F11/F18) 01/2009 => 07/2013
    BMW 5 series Série 5 Gran Turismo (F07 LCI) 08/2012 => 02/2017
    BMW 5 series Série 5 (F10/F11 LCI) 08/2012 => 02/2017
    BMW Z4 Z4 (E89) 03/2009 =>
    BMW X3 X3 (F25) 09/2010 => 08/2017
    BMW 1 series Série 1 (F20/F21) 07/2011 => 02/2015
    BMW 1 series Série 1 (F20/F21 LCI) 03/2015 =>
    BMW X1 X1 (E84) 10/2009 => 06/2015
    BMW 4 series Série 4 (F32/F33) 07/2013 => 02/2017
    BMW 4 series Série 4 Gran Coupé (F36) 03/2014 => 02/2017
    BMW 2 series Série 2 (F22 F23) 09/2013 => 06/2017
    BMW X4 X4 (F26) 04/2014 => 03/2018

Produtos vistos recentemente