Características técnicas

GA351.57

Polia livre

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro externo 1 80 mm
    Tipo de rolo Enrouleur
    Largura 1 26 mm
    Peso 311 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    MERCEDES 2722020419 | 2722020619 | 2722020719 | 2722021419
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas
    MERCEDES Sprinter Sprinter II (906) 02/2006 =>
    MERCEDES Classe G Classe G (M461) 03/1979 =>
    MERCEDES Vito Vito FL (639) 07/2010 => 09/2014
    MERCEDES Vito Vito (447) 09/2014 =>
    MERCEDES Viano Viano FL (639) 07/2010 => 03/2014
    MERCEDES Classe S Classe S (217)-(222 Phase I) 07/2013 => 10/2017
    MERCEDES Classe C Classe C (202) 03/1993 => 02/2001
    MERCEDES Classe C Classe C (203) 04/2000 => 12/2003
    MERCEDES Classe C Classe C (203) FL 01/2004 => 02/2008
    MERCEDES Classe C Classe C (204) 01/2007 => 02/2011
    MERCEDES Classe E Classe E FL (207-212) 02/2013 => 05/2017
    MERCEDES Classe CL Coupé CL(216) 05/2006 => 02/2014
    MERCEDES Classe CLS Classe CLS FL (218) 07/2014 =>
    MERCEDES Classe GLK Classe GLK (204) FL 06/2012 => 08/2015
    MERCEDES Citan Citan (415) 10/2012 =>
    MERCEDES Classe CLA Classe CLA(117) 02/2013 => 04/2016
    MERCEDES Classe GLA Classe GLA (X156 Phase I) 11/2013 => 01/2017
    MG MG ZT MG ZT 06/2001 => 04/2005

Produtos vistos recentemente