Características técnicas

GA351.57

Polia livre

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro externo 1 80 mm
    Tipo de rolo Enrouleur
    Largura 1 26 mm
    Peso 311 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    MERCEDES 2722020419 | 2722020619 | 2722020719 | 2722021419
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas
    MERCEDES Classe A Classe A FL (W169) 04/2008 => 09/2012
    MERCEDES Classe R Classe R (W251) phase I 10/2005 => 06/2010
    MERCEDES Classe ML Classe ML (164) 05/2005 => 04/2008
    MERCEDES Classe ML Classe ML (166) 07/2011 => 03/2015
    MERCEDES Classe S Classe S (221) 10/2004 => 06/2009
    MERCEDES Classe S Classe S (221) FL 06/2009 => 06/2013
    MERCEDES Classe SLK Classe SLK (171) 01/2004 => 12/2007
    MERCEDES Classe C Classe C (204) 01/2007 => 02/2011
    MERCEDES Classe CLK Classe CLK (209) 03/2002 => 06/2009
    MERCEDES Classe E Classe E (211) 03/2002 => 03/2006
    MERCEDES Classe E Classe E FL (211) 04/2006 => 11/2009
    MERCEDES Classe E Classe E (207-212) 03/2009 => 04/2013
    MERCEDES Classe CLS Classe CLS (219) 07/2004 => 01/2008
    MERCEDES Classe SL Classe SL (230) 08/2001 => 01/2008
    MERCEDES Classe SL Classe SL FL (230) 02/2008 => 02/2012
    MERCEDES Classe GL Classe GL (164) 01/2006 => 03/2013
    MERCEDES Classe GLK Classe GLK (204) 07/2008 => 06/2012

Produtos vistos recentemente