Características técnicas
GS81220
Anilhas
Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos de agulha, anel externo
Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos de agulha, anel externo

-
Display(s)
-
Características técnicas
D 150 mm D1 100 mm B 11,5 mm rs mín 1,1 mm Poids rondelle d'appui GS 0,81 kg Marca NTN -
Desempenho
Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C