Características técnicas
GS89315
Anilhas
Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos de agulha, anel externo
Rolamento de agulha, rolamento axial de rolos de agulha, anel externo

-
Display(s)
-
Características técnicas
D 135 mm D1 75 mm B 12,5 mm rs mín 1,5 mm Poids rondelle d'appui GS 0,97 kg Marca NTN -
Desempenho
Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C