Características técnicas

HK0408T2

Bucha de agulhas, extremidade aberta

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 4 mm
    D 8 mm
    C 8 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 4,8 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Non/No
    Referência anel interno No
    Peso 0,0016 kg
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 1,77 kN
    C0r 1,27 kN
    Nlim (graxa) 30 000 Tr/min
    Nlim (óleo) 45 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 100 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,36 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 3,39 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 2,18 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 3,82 Hz

Produtos vistos recentemente