Características técnicas

HK0910

Bucha de agulhas, extremidade aberta

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 9 mm
    D 13 mm
    C 10 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 6,8 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Non/No
    Referência anel interno IR6X9X12
    Peso 0,0035 kg
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 4,75 kN
    C0r 5,3 kN
    Nlim (graxa) 18 000 Tr/min
    Nlim (óleo) 27 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,43 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 6,86 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 6 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 8 Hz

Produtos vistos recentemente