Características técnicas

HK1012F

Bucha de agulhas, extremidade aberta

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 10 mm
    D 14 mm
    C 12 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 8,3 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Non/No
    Referência anel interno IR7X10X16
    Peso 0,0045 kg
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 5,65 kN
    C0r 6,8 kN
    Nlim (graxa) 16 000 Tr/min
    Nlim (óleo) 24 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,44 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 7,54 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 6,52 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 8,48 Hz

Produtos vistos recentemente