Características técnicas

HK1212

Bucha de agulhas, extremidade aberta

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 12 mm
    D 18 mm
    C 12 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,3 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Non/No
    Referência anel interno IR8X12X12.5
    Peso 0,0091 kg
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 6,6 kN
    C0r 7,3 kN
    Nlim (graxa) 13 000 Tr/min
    Nlim (óleo) 20 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,43 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 6,86 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 6 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 8 Hz

Produtos vistos recentemente