Características técnicas

HK1412V2

Bucha de agulhas, extremidade aberta

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 14 mm
    D 20 mm
    C 12 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,3 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Non/No
    Referência anel interno IR10X14X13
    Peso 0,01 kg
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 7,2 kN
    C0r 8,5 kN
    Nlim (graxa) 11 000 Tr/min
    Nlim (óleo) 17 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,44 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 7,88 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 7 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 9 Hz

Produtos vistos recentemente