Características técnicas

HK1814L/3AS

Bucha de agulhas, extremidade aberta

  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 18 mm
    D 24 mm
    C1 14 mm
    C3 2,7 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,3 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Non/No
    Referência anel interno IR15X18X16
    Peso 0,02 kg
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 8,3 kN
    C0r 10,9 kN
    Nlim (graxa) 9 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 100 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,45 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 9,9 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 9 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 11 Hz

Produtos vistos recentemente