Características técnicas

HK1816

Bucha de agulhas, extremidade aberta

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 18 mm
    D 24 mm
    C 16 mm
    Dw 2 mm
    Lw 11,3 mm
    Furo de lubrificação no anel externo Non/No
    Referência anel interno IR15X18X16.5
    Peso 0,02 kg
  • Desempenho

    Desempenho
    Cr 11,8 kN
    C0r 17,3 kN
    Nlim (graxa) 8 500 Tr/min
    Nlim (óleo) 13 000 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -20 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,45 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 9,9 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 9 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 11 Hz

Produtos vistos recentemente