Características técnicas
HK1816LL/3AS
Bucha de agulhas, extremidade aberta

-
Display(s)
-
Características técnicas
Fw 18 mm D 24 mm C2 16 mm C3 2,7 mm Dw 2 mm Lw 7,3 mm Furo de lubrificação no anel externo Non/No Referência anel interno IR15X18X17.5 Peso 0,02 kg -
Desempenho
Cr 8,3 kN C0r 10,9 kN Nlim (graxa) 9 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 100 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,45 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 9,9 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 9 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 11 Hz